Publicar produtos
Panel Base cabinet island
Novart

Panel Base cabinet island

Traduzido por Google,
Painel - Plano com borda levemente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N.
Especificação
  • Width: 200mm - 2400mm Height: 870mm Depth: 16mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUELEVY
  • Familia de productoPanel
  • Grupo de produtosPanel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)870
  • Profundidade (mm)16
Ligações
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings