Publicar produtos
Base cabinet UPK40KLZ
Novart

Base cabinet UPK40KLZ

Traduzido por Google,
Porta pintada de Branco. - Plana com borda levemente arredondada. - MDF 19mm. - Cor NCS S 0500-N, à base de água endurecida por UV. - Nordic Swan Ecolabel.
Especificação
  • Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUPK40LZ969s
  • Familia de productoPainted door
  • Grupo de produtosBase cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)565
Ligações
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)30.64
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings