Publicar produtos
Wall cabinet USK2AH
Novart

Wall cabinet USK2AH

Traduzido por Google,
Cor NCS S 0500-N, endurecido por UV.
Especificação
  • Open wall cabinet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUSK2AH
  • Familia de productoPainted door
  • Grupo de produtosWall cabinet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)864
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)9.74
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings