Publicar produtos
Panel Base cabinet Height 870mm
Novart

Panel Base cabinet Height 870mm

Traduzido por Google,
Painel - Plano com borda levemente arredondada. - MDF 16mm. - Cor NCS S 0500-N.
Especificação
  • Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUVLPK
  • Familia de productoPanel
  • Grupo de produtosPanel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)870
  • Largura (mm)16
  • Profundidade (mm)585
Ligações
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)5.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniclassCasework
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings