Publicar produtos
SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors
Novellini

SIDE YOUNG 2G 77 corner entry - 2 hinged doors

Traduzido por Google,

Recinto de entrada de canto jovem 2G, 2 portas articuladas. PARA COMPLETAR UMA ENTRADA DE CANTO 2 LADOS. A cabine de duche que retrata as necessidades estéticas e funcionais da casa de banho com linearidade. Extremamente adaptável graças às suas múltiplas configurações de canto ou nicho, permite potenciar os volumes de acordo com as possibilidades disponíveis, maximizando os espaços mesmo quando são muito pequenos. As portas podem ser articuladas ou dobradas e podem ser combinadas com uma ou mais paredes fixas; o sistema de abertura e fecho de elevação da porta garante uma limpeza e manutenção simples.

Especificação
  • Characteristics

    • Price range: Medium
    • Closure type: Hinged doors 
    • Form: Square 
    • Style: Essential 
    • Trim colour: White, Silver, Black, Chrome 
    • Glass: Clear, Aqua, Satin

    Sizes

    • Width of side 1: 57-103 cm
    • Width of side 2: 57-103 cm 
    • Entrance width: 69 - 130 cm 
    • Height: 200 cm 
    • Glass thickness: 6 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaY22G77L
  • Familia de productoYOUNG
  • Grupo de produtosYOUNG 2G
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath panels
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings