O primeiro termostato de aquecimento de piso habilitado para WiFi do setor. O termostato programável pode ser controlado usando um aplicativo de smartphone móvel (iOS e Android) ou navegador da web. O WiFi conecta-se facilmente à rede WiFi da sua casa. Compatível com 802.11 b/g/n e uma rede totalmente segura WPA e WPA2. Fácil de usar Configure o assistente e o modo de teste para garantir a instalação adequada Piso Adequado para ladrilhos e pedras com um recurso de limitação de temperatura (82°F) para pisos laminados e de madeira projetada. Preferências personalizadas- Defina preferências personalizadas que variam de idiomas (inglês/francês/espanhol), relógio de 12 ou 24 horas, C° ou F°, até o brilho da tela. Moldura de design Element-High Gloss com uma sobreposição de acrílico transparente sem bordas moderna. Quando você inclui uma lâmpada inteligente Euri WiFi: adicione simplicidade, eficiência e cor a todas as casas, esta lâmpada LED Smart Wi-Fi permite que você controle a iluminação da sua casa de qualquer lugar. Como não é necessário nenhum hub, sua lâmpada inteligente simplesmente se conectará ao Wi-Fi da sua casa para ser controlada sem esforço com o aplicativo móvel gratuito Life in Sync para smartphones e tablets (iOS e Android). Com o toque de um dedo, você pode configurar sua lâmpada para ligar ou desligar conforme sua programação, escolher entre 16 milhões de opções de cores diferentes ou criar uma cena colorida para revisitar. Usando comandos de voz simples com o Alexa do 's ou o Assistente do Google, você pode diminuir ou iluminar suas lâmpadas, escolher a temperatura de cor perfeita (2000K-5000K) ou ligar ou desligar sem precisar se mover. Sincronize as luzes da sua vida com o aplicativo Life in Sync gratuito da Euri Lighting e a lâmpada LED Smart Wi-Fi.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |