Controlador eletrônico 465 para rastreamento térmico de tubulações de proteção contra incêndio
O controlador Raychem 465 possui certificação c-UL-us e foi projetado para proteger contra congelamento o sistema de sprinklers e tubulações de proteção contra incêndio, em conformidade com a norma UL515A. Como parte do sistema de aquecimento elétrico por traçagem Raychem, também certificado c-UL-us, este controlador oferece uma solução energeticamente eficiente, de baixo custo de instalação e resposta mais rápida do que métodos alternativos, como sistemas a seco ou sistemas com glicol.
O Raychem 465 é um controlador de rastreamento de calor de ponto único com certificação c-UL-us, projetado para sistemas de sprinklers/supressão de incêndio. Ele inclui uma tela sensível ao toque colorida de 5 polegadas para configuração e programação intuitivas, prontas para uso imediato. O controlador 465 pode ser usado com detecção de linha ou detecção de temperatura ambiente e com o modo de Controle Proporcional de Detecção de Temperatura Ambiente (PASC). Ele mede temperaturas com dois termistores de 2 kΩ / 25 °C (77 °F), de dois fios, conectados diretamente à unidade. O controlador também pode medir a corrente de falha de aterramento para garantir a integridade do sistema. O controlador inclui equipamentos de detecção e relés de corrente de falha de aterramento em conformidade com a norma UL1053.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |