Publicar produtos
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Traduzido por Google,

Este sensor de luz do dia foi projetado especificamente para funcionar
com reatores Lutron, módulos de controle e sensor
interfaces para implementar a coleta de luz do dia. Para
manter um nível de luz específico no espaço, permite
o sistema de controle para escurecer automaticamente as luzes
quando a luz do dia disponível é alta e iluminar o
acende quando a luz do dia disponível é baixa. Um Integrado
receptor infravermelho (IR) reside dentro do sensor para
permitir o acesso ao sistema para
programação e controle pessoal.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-ec-dir
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosEcoSystem™ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-05-28
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment