Painel de Controle e Distribuição de Energia ACS-30
O sistema de controle e monitoramento Raychem ACS-30 oferece controle e monitoramento centralizados para múltiplas aplicações e consiste em um terminal de interface de usuário (UIT) centralizado, até 52 módulos de potência e controle (PCMs) distribuídos por todo o edifício, módulos remotos de monitoramento de temperatura (RMM2s) e o gateway multiprotocolo ProtoNode. As aplicações incluem proteção comercial contra congelamento, derretimento de neve superficial, descongelamento de telhados e calhas e manutenção de fluxo e temperatura. Todos os circuitos de cabos de aquecimento são controlados e monitorados a partir do UIT, fornecendo atualizações de status para até 260 circuitos de aquecimento.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |