Publicar produtos
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler
    nVent

    nVent RackChiller LHX+ 45 In-Rack Air-to-Water Cooler

    Traduzido por Google,

    Resfriamento inteligente de precisão para aplicações de borda

    O refrigerador de água gelada nVent SCHROFF LHX+ 45 In-Rack foi projetado para gerenciar os requisitos de resfriamento de equipamentos de missão crítica. O sistema de resfriamento é integrado a uma estrutura móvel Varistar CP para conexão lado a lado ideal aos racks Varistar CP.
    O cooler vem com plenum frontal e traseiro integrados para ar frio e quente, respectivamente. Isto permite a criação de linhas independentes de racks protegidos IP55.
    Os ventiladores integrados movem o ar quente de exaustão dos servidores através de um trocador de calor ar-água e o calor é transferido para um circuito de água. O ar é então fornecido ao plenum frontal em direção ao equipamento. As unidades podem ser dimensionadas de forma ideal para atender aos requisitos individuais de densidade de embalagem e redundância.

    Especificação
    • Features & Benefits

      • Frame and panels with IP55 gaskets towards ambient, IP10 towards attached racks
      • Fans, power supplies, controller and control valve all are hot-swappable
      • 7′′ high resolution touch screen interface
      • Integrated casters and levelling feet for simple reconfiguration of rows
      • Hydraulic connection and cabling through top or bottom panel
      • Automatic fan speed and valve opening control
      • Standard Dimensions: 300 W / 2000 H. Version in 1000D and 1200D available; other dimensions upon request
      • EMC protection available upon request
      • Higly stable temperature control down to 0.1K p.p. available upon request
      • Ideal for edge computing and physics applications
      • Maximum availability and quick repair
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures
      • Combination with direct to chip liquid cooling
      • Modular standard - easy to adapt to individual requirements
      • Minimal planning outlay / short setup time
      • Minimum changes between In-Row and LHX (In-Rack) design - simplifies planning, layout and specification
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLHX_45-In-Rack-Air-to-Water-Cooler
    • Familia de productonVent Data Center Solutions
    • Grupo de produtosIn-Rack Coolers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
    • Código ETIMEG015220
    • Nome ETIMHeat exchangers
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoCalorifiers and plate heat exchangers
    • Código CSI MasterFormat 201423 57 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
    • Número OmniClass23-27 23 00
    • Título OmniclassHeat Exchangers