Publicar produtos
nVent RackChiller CDU40 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU40 Coolant Distribution Unit

Traduzido por Google,

O nVent HOFFMAN RackChiller CDU40 é uma Unidade de Distribuição de Refrigerante (CDU) baseada em rack, construída para as necessidades dos requisitos de HPC mais exigentes da atualidade. Capaz de gerenciar 40kW+ de carga de calor em um espaço notavelmente pequeno de 4U. O RackChiller CDU40 é um trocador de calor extremamente eficiente que usa água morna ASHRAE W4 para gerenciar o calor do processador e dos componentes.

Especificação
  • Features & Benefits

    • Manages 40kW+ of processor load per network
    • Compatible with ASHRAE W4 warm water cooling
    • N+1 redundant centralized pumps
    • Dry-break quick disconnects (optional)
    • 5-inch LCD screen with touch functionality
    • Integrated control and monitoring system (Webserver, Modbus, SNMP)
    • Internal and external leak detection system
    • 4U rack-mount chassis
    • Warm water cooling reduces the need for chillers
    • Quick and easy installation and service
    • Pump redundancy: 3 pumps for n+1 redundancy

    Industry Standards

    • UL/cUL Recognized
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Jet Black
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRackChiller-CDU40-coolant-distribution-unit
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de produtosCoolant Distribution Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Código ETIMEC002500
  • Nome ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment