Publicar produtos
nVent RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

Traduzido por Google,

O nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 foi projetado para o fornecimento eficiente e seguro de equipamentos de TI. Todo o sistema está focado em fornecer a mais alta confiabilidade, disponibilidade e capacidade de manutenção para suportar resfriamento líquido direto ao chip. O CDU800 é alimentado a partir de um sistema de água primário (FWS), onde as bombas integradas acionam o fluxo do circuito de resfriamento do sistema de resfriamento de tecnologia secundária (TCS). O trocador de calor transfere o excesso de calor do refrigerante secundário para o primário. O sistema completo é integrado em um gabinete estético com painéis laterais e portas removíveis. A CDU pode ser instalada em uma laje ou piso elevado, em linha com racks de equipamentos ou em uma sala de instalação separada.

Especificação
  • Features & Benefits

    • 800+kW of cooling capacity @ 6K (850 LPM Primary)
    • Redundant high-performance, leak-free pump system
    • Integrated variable speed drives
    • Coolant connections through top or bottom panel
    • Integrated 10-inch touch panel display
    • Remote control features through Ethernet, SNMP v3, Modbus
    • On-board integrated leak detection
    • Unrivaled power density – fits into standard data center footprint
    • Serviceable during operation – no need for shut down during system maintenance
    • Redundant system layout minimizes risk for single points of failure
    • Integrates with nVent Guardian Management Gateway and sensors portfolio

    Industry Standards

    • UL/cUL Listed; File No. SA7402
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Black Grey
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRackChiller-CDU800-coolant-distribution-unit
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de produtosCoolant Distribution Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-02-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Código ETIMEC002500
  • Nome ETIMNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriçãoData equipment cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment