Publicar produtos
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Traduzido por Google,

    Bomba de calor para substituição direta de caldeiras para aquecimento hidrônico de ambientes. Substitua sua caldeira existente sem precisar substituir a infraestrutura existente. Uma nova categoria de caldeiras com bomba de calor projetadas para temperaturas reais.

    A Caldeira com Bomba de Calor "Alectro" da Nyle Systems é uma bomba de calor monobloco de fonte de ar para substituir caldeiras em sistemas hidrônicos com requisitos de alta temperatura da água. Ela foi projetada para simplificar a implantação em uma ampla variedade de sistemas de aquecimento hidrônico comerciais. Este produto oferece o melhor desempenho e confiabilidade da categoria para aplicações com água em alta temperatura.

    Principais características

      • Refrigerante com baixo PAG
      • Circulador EC integral e ventiladores
      • Construa a América, compre a América em conformidade
      • 170°F - temperatura máxima da água a 30°F ambiente
      • 140°F - temperatura máxima da água a 10°F ambiente
      • Capacidade de reinicialização externa integrada e demanda de temperatura fixa
      • Ventiladores totalmente ductíveis e de alta estática
      Especificação
      • Water Connections: 2" FPT Copper

        Design Water Flow Rate: 50.0 GPM

        External Head Allowance: 16.0 ft. hd.

        Min. Tank/Cycling Volume (10dT): 385 Gal.

        Min. Tank/Cycling Volume (30dT): 192 Gal.

        Compressor Type: Reciprocating

        Refrigerant: R513a

        Factory Charge: 73 lbs.

        Outlet Water Temp Range: 100°F - 170°F

        Ambient Operating Range: 10°F - 100°F

        Minimum Ambient Exposure: -13°F

        Maximum Working Pressure: 145 psig

        Dimensions: 72" L x 40" D x 101-1/4" H

        Design Air Flow Rate: 13,300 CFM

        Sound Pressure: 76.5 dBA (Front) / 71.9 dBA (Left) / 72 dBA (Right) / 77.9 dBA (Rear)

        External Static Pressure: 3.1 in. wcg

        Weight: 2,300 lbs. (Dry) / 2,362 lbs. (Operating)

        Salt Spray Resistance Cabinet/Evap: 1000 hrs.

        Certifications (Anticipated): AHRI 550, UL60335-1, UL60335-2-40, CSA C22.2 60335-1, CSA 60335-2-40

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaalectro-heat-pump-boiler
      • Familia de productoSpace Heating & Cooling
      • Grupo de produtosAir Source Heat Pumps
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-08-15
      • Número de edição1
      Ligações
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
      • Código ETIMEC012034
      • Nome ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37_04
      • Uniclass 2015 DescriçãoAir to water heat pumps
      • Código CSI MasterFormat 201423 81 43
      • Título CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
      • Número OmniClass23-33 17 11 11
      • Título OmniclassAir Source Packaged Heat Pumps