Publicar produtos
Water Heating Systems Model C125W

Water Heating Systems Model C125W

Traduzido por Google,

O aquecedor de água comercial com bomba de calor C125W oferece produção de água quente de alta eficiência, utilizando tecnologia avançada de bomba de calor projetada para aplicações comerciais e institucionais. Projetado para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais, este sistema captura o calor do ar ambiente para gerar água quente sanitária confiável, ao mesmo tempo que contribui para metas de desempenho sustentável de edifícios. O design compacto e integrado permite instalação flexível e durabilidade a longo prazo em ambientes exigentes, como hotelaria, condomínios residenciais, instalações de saúde e industriais. Com controles inteligentes, alta capacidade de produção e desempenho com economia de energia, o C125W oferece geração confiável de água quente, ajudando as instalações a atingirem seus objetivos de eficiência e descarbonização.

Especificação
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America – Buy America compliant
    • 160 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-heating-systems-model-c-125-w
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de produtosWater Source Heat Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters