Publicar produtos
Water Heating Systems Model C810WM

Water Heating Systems Model C810WM

Traduzido por Google,

O Nyle C810WM é um aquecedor de água modular com bomba de calor geotérmica, projetado para aplicações comerciais de água quente sanitária de alta capacidade. Opera como um sistema monobloco capaz de produzir água quente sanitária a temperaturas de até 79 °C (175 °F) , tornando-o adequado para instalações de grande porte e sistemas de recuperação de calor. A unidade apresenta um design de alta eficiência com um COP de aproximadamente 4,1 , um módulo de água com certificação NSF-61 livre de chumbo e um trocador de calor de parede dupla para água quente sanitária. É entregue totalmente montado, com controles de estágios, circulador integrado e conexão elétrica em ponto único para simplificar a instalação e a integração com sistemas de gerenciamento predial. Com grande capacidade de recuperação, refrigerante de baixo GWP e construção modular sobre skid, o C810WM fornece geração de água quente confiável e energeticamente eficiente para ambientes comerciais e institucionais exigentes.

Especificação
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Fully Assembled large modular with staging control panel
    • Single point electrical connection
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry leading factory support and order lead times
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-heating-systems-model-c-810-wm
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de produtosWater Source Heat Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters