Publicar produtos
Water Heating Systems Model C270WM

Water Heating Systems Model C270WM

Traduzido por Google,

O aquecedor de água C270WM é um aquecedor de água com bomba de calor de nível comercial, para instalação na parede, projetado para fornecer água quente doméstica com eficiência energética, utilizando tecnologia avançada de bomba de calor. A unidade captura o calor do ar ambiente e o transfere para o abastecimento de água, reduzindo significativamente o consumo de energia elétrica em comparação com os aquecedores de água elétricos convencionais. Projetado para durabilidade e desempenho, o C270WM é ideal para edifícios residenciais multifamiliares, estabelecimentos de hotelaria e aplicações comerciais de pequeno porte, onde água quente confiável e custos operacionais reduzidos são essenciais. Seu design compacto para instalação na parede ajuda a conservar o espaço da sala de máquinas, ao mesmo tempo que apoia iniciativas de construção sustentável e requisitos de conformidade energética.

Especificação
    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 160 degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Controllable with external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, water-source heat pump water heater
    • 575V primary power version available
    • Modular design with zero side clearance required
    • Industry-leading factory support and order lead times
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-heating-systems-model-c-270-wm
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de produtosWater Source Heat Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters