Publicar produtos
Water Heating Systems model C90A

Water Heating Systems model C90A

Traduzido por Google,

O C90A é um aquecedor de água comercial com bomba de calor ar-água, projetado para fornecer água quente sanitária de alta eficiência para aplicações multifamiliares, de hotelaria e comerciais de pequeno porte. Este sistema captura a energia do ar ambiente para aquecer a água, reduzindo significativamente o consumo de energia elétrica em comparação com sistemas convencionais de resistência ou a gás. O C90A foi projetado para integração com reservatórios e sistemas centralizados de distribuição de água quente, oferecendo desempenho confiável, operação silenciosa e tecnologia de refrigerante ecologicamente responsável. Seu tamanho compacto e construção robusta são ideais tanto para novas construções quanto para reformas, onde a eficiência energética e a redução dos custos operacionais a longo prazo são requisitos essenciais do projeto.

Especificação
  • Standard Features

    • Low GWP Refrigerant
    • Integral circulator – ready to handle external piping
    • Double wall DHW heat exchanger, direct pipe ready
    • Build America Buy America compliant
    • 155 Degree Fahrenheit – maximum service water temperature
    • Active defrost and 2 stage freeze protection standard
    • Fully ductable high static blower fan standard
    • Controllable w/external controls, BMS, or included tank sensors
    • High efficiency, warm climate, air-source heat pump water heater
    • Industry leading factory support and order lead times
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawater-heating-systems-model-c-90-a
  • Familia de productoDomestic Hot Water Heating
  • Grupo de produtosAir Source Heat Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters