Publicar produtos
Cast Iron Freestanding Tub Drain
Cast Iron Freestanding Tub Drain
    Oatey

    Cast Iron Freestanding Tub Drain

    Traduzido por Google,

    O Oatey Universal Freestanding Tub Drain funciona com banheiras independentes e centrais de ilha e deslocadas. Quando instalado no rough-in, ele fornece instalação simples entre o P-trap e a banheira -- sem precisar de acesso abaixo do piso. Disponível em ABS, PVC ou ferro fundido com flange de plástico ou aço inoxidável, este dreno é compatível com peças de cauda de latão ou Schedule 40.

    Código UPC: 041193740243
    Peça nº: FTD357

    PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

    • A construção em ferro fundido atende aos padrões do código de incêndio
    • Dreno universal para banheiras autônomas/centrais em ilha e deslocadas
    • Compatível com cordais de latão ou Schedule 40
    • Instalação fácil e rápida
    • Simplifica a instalação bruta entre o sifão em P e a banheira
    • Elimina o método "stub out" e a necessidade de acessar o ralo por baixo do piso
    • O tamanho compacto permite que o dreno caiba em vigas de 8 pol., 10 pol. e 12 pol.
    • Cabe dentro de uma abertura de serra copo de 4 pol., tornando este ralo ótimo para reformas
    • O plugue de teste de 1/4 de volta pré-instalado e sem ferramentas permite testar até 40 pés de altura
    • A capa protetora fácil de agarrar evita que o ladrilho seja instalado sobre o ralo aberto e pode ser facilmente removida com travas de canal
    • O kit inclui: corpo de drenagem de banheira independente, tampa protetora, adaptador de PVC/ABS Schedule 40 de 1-1/2 pol. x 2 pol. (NÃO incluído com o FTD357), peça de cauda de latão flangeada de 1-1/2 pol. x 8 pol., peça de cauda de latão rosqueada de 1-1/2 pol. x 8 pol., porca de junta deslizante, arruela de junta deslizante, plugue de teste de um quarto de volta, adaptador de peça de cauda de PVC/ABS Schedule 40, gabarito de recorte e lubrificante
    Especificação
    • Product Type:Cast Iron Freestanding Tub Drains
      Material:Cast Iron
      Weight:3.4072 LBS
      Brand:Oatey


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFTD357-Cast-Iron-Freestanding-Tub-Drain
    • Familia de productoFreestanding Tub Drains
    • Grupo de produtosFreestanding Tub Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG015130
    • Nome ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 15 17 23
    • Título OmniclassBathtub Drains
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING