Publicar produtos
Oatey PVC Roof Drains
Oatey PVC Roof Drains
    Oatey

    Oatey PVC Roof Drains

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Oatey® Roof Drain oferece drenagem superior com proteção robusta contra detritos. Uma área de fluxo livre de cúpula com mais de 200 polegadas quadradas, disponível em cúpulas de ferro fundido ou plástico com colar de represa de água de 2 polegadas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPVC-roof-drain
    • Familia de productoDrains
    • Grupo de produtosDrains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)12
    Relacionado
    • Material principalPVC
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Número OmniClass23-13 41 39
    • Título OmniclassRoof Drains