Publicar produtos
QuickDrain SquareDrain Stream Cover
Oatey

QuickDrain SquareDrain Stream Cover

Traduzido por Google,

QuickDrain oferece designs elegantes de tampas de ralo de chuveiro quadrados, incluindo Stones, Deco e Tile-In e o exclusivo Michael Graves Stream Design. Disponível em tamanhos de 4 polegadas, 5 polegadas e 6 polegadas com opções de acabamento em aço inoxidável escovado, aço inoxidável polido, ouro escovado, ouro polido, preto fosco, preto polido, bronze esfregado a óleo e ouro rosa polido. Há uma infinidade de maneiras pelas quais o SquareDrain pode transformar um banheiro comum em uma pausa bem-vinda do cotidiano. QuickDrain é mais do que um dreno - é uma solução completa para chuveiro.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • As tampas de drenagem do ponto SquareDrain são combinadas com um corpo de drenagem que será localizado no centro ou deslocado dentro de uma bacia de chuveiro contra-inclinada
  • Design exclusivo da capa do Stream feito em colaboração com Michael Graves
  • Feito de aço inoxidável 304 de 0,18" de espessura
  • Disponível em oito acabamentos, incluindo aço inoxidável escovado, aço inoxidável polido, ouro escovado, ouro polido, preto fosco, preto polido, bronze esfregado a óleo e ouro rosa polido
  • Os estilos de capa combinam com as tendências de design mais atuais, incluindo contemporânea, moderna de meados do século, casa de fazenda moderna, industrial e muito mais
Especificação
  • Brand: QuickDrain

    Cover Design: Stream

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuickDrain_SquareDrain_Stream_Cover
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de produtosSquare Covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem