Publicar produtos
Solid Tray MKS-Magic Cable Systems

Solid Tray MKS-Magic Cable Systems

Traduzido por Google,




  • Mesmos benefícios que nossa bandeja sólida padrão, mas com o recurso SELF CONNECTING. Perfeito para aplicações pesadas que direcionam cabos de maior capacidade. O encaixe formado na fábrica facilita a instalação. O design sólido mantém o cabo completamente fechado e livre de contaminantes


MKS Mágico Sólido

Bandeja de cabos de conexão automática. Não são necessárias ferragens de conexão ou placas de emenda para conectar trechos retos e conexões Magic. O caminho de cabos de estilo sólido da OBO Bettermann está disponível para aplicações médias e pesadas. Uma grande variedade de acessórios, tampas e divisórias são oferecidas para cada combinação de altura e largura.

RECURSOS

  • A conexão Magic patenteada permite que o instalador conecte rapidamente comprimentos de bandeja e acessórios Magic com um único encaixe.
  • Grande variedade de acessórios Magic disponíveis, incluindo: curvas de 90 e 45 graus, curvas ajustáveis, tees, cruzes, curvas verticais e curvas verticais ajustáveis.
  • Aço grosso de 1,5 mm [16 gauge] para serviço pesado está disponível
  • Gama completa de acessórios de montagem disponíveis, incluindo: suportes de parede, emendas, suportes de teto, suportes de vigas e suportes de piso.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

  • Espessura da placa de 1 mm a 1,5 mm [calibre 19-16]
  • Alturas laterais de 60 mm a 110 mm [2-4"]
  • 50mm-600mm [2-24"] larguras

As medidas de bitola e polegada são apenas aproximações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolid-mks-magic
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de produtosSolid Cable Tray Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-29
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição