Publicar produtos
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems

    Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,




    • Perfeito para roteamento básico rápido de cabos de baixa tensão. A capacidade de fazer modificações em campo torna a malha de arame uma escolha popular para muitas aplicações.


    Bandeja de malha de arame

    Bandeja de cabos de conexão automática. Nenhum hardware de conexão ou placas de emenda são necessários para conectar trechos retos. O caminho de cabos em rede metálica da OBO Bettermann está disponível em alturas que variam entre 35 mm – 155 mm [1-6”]. Facilmente modificado no campo para moldar em torno de curvas, curvas e sobre e abaixo de obstruções. Uma linha completa de acessórios de montagem está disponível.

    RECURSOS

    • A conexão Magic patenteada permite que o instalador conecte rapidamente comprimentos de bandeja com um único encaixe.
    • O padrão de malha de arame facilita a modificação em campo
    • Gama completa de acessórios de montagem disponíveis, incluindo: suportes de parede, emendas, suportes de teto, suportes de vigas e suportes de piso.
    • Gama completa de ferragens de ligação para a formação de curvas, tees dos anos 90 e intersecções.

    ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

    • 3,9- 6 mm de diâmetro do fio
    • Alturas laterais de 35 mm a 155 mm [1-6"]
    • 50mm-600mm [2-24"] larguras

    As medidas de bitola e polegada são apenas aproximações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawire_mesh-gr-magic
    • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
    • Grupo de produtosMesh Cable Tray Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-01-29
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States