Publicar produtos
Ventilated Tray MKS Cable Systems

Ventilated Tray MKS Cable Systems

3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,




  • Perfeito para aplicações pesadas que direcionam cabos de maior capacidade. O encaixe formado na fábrica facilita a instalação. A bandeja ventilada permite o fluxo de ar e evita o superaquecimento.


MKS Ventilado

O caminho de cabos de estilo sólido da OBO Bettermann está disponível para aplicações médias e pesadas. Uma grande variedade de acessórios, tampas e divisórias são oferecidas para cada combinação de altura e largura.

RECURSOS

  • Canal sólido com furos de montagem em cada extremidade para conexões de emenda
  • Aço grosso de 1,5 mm [calibre 16] para serviço pesado está disponível
  • Laterais e fundo ventilados permitem melhor fluxo de ar
  • Gama completa de acessórios de montagem disponíveis, incluindo: suportes de parede, emendas, suportes de teto, suportes de vigas e suportes de piso.
  • Listado UL

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

  • Espessura da placa de 1 mm a 1,5 mm [calibre 19-16]
  • Alturas laterais de 60 mm a 110 mm [2-4"]
  • 50mm-600mm [2-24"] larguras

As medidas de bitola e polegada são apenas aproximações.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaventilated-mks
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de produtosVentilated Cable Tray Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-29
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

América do Norte
United States