Publicar produtos
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
Linear slot diffuser BF.USA
    Arquivado

    Linear slot diffuser BF.USA

    Linear slot diffuser without frame.

    Especificação
    • Linear slot diffuser without frame. This diffuser is equipped with 3 possible types of concealed fixing systems. Manually adjustable air deflection blades allows to change the jet direction.Construction in natural anodized extruded aluminum profiles.On request: RAL colors scale painting.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabf-usa
    • Familia de productoDiffuser
    • Grupo de produtosBF
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 41 00
    • Título OmniclassHVAC Air Terminals