Publicar produtos
OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table
OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table
OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table
    OFM

    OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Modern Wood Conference Table

    Traduzido por Google,

    OFM 33378 Core Collection Edge Series 78" Mesa de conferência de madeira moderna.

    A vibração industrial da série Edge foi projetada com função, estilo e durabilidade em mente. Esta mesa de conferência de 78" trará elegância moderna ao seu escritório ou espaço de trabalho. A simplicidade do design também complementa qualquer espaço de vida e pode ser usada como uma mesa de jantar minimalista. O tampo de madeira de olmo de 2" de espessura com uma mancha de nogueira e o textura de nós de tecelagem na madeira dão um toque atemporal. Pernas de aço de calibre 10 com uma estrutura de aço completa fornecem uma estrutura extremamente durável e deslizamentos de nivelamento ajustáveis em todas as quatro pernas mantêm a mesa no lugar para garantir que nenhum dano seja causado ao piso. A homenagem terrosa desta mesa grande é um complemento perfeito para qualquer espaço e é apoiada pela garantia vitalícia limitada OFM.

    MESA DE CONFERÊNCIA: Estrategicamente projetada para complementar um escritório e um espaço de vida; o estilo simples e neutro dessas mesas são atemporais e trazem um toque industrial a qualquer espaço.
    MESA MODERNA: Esta mesa de conferência foi projetada para ser versátil. A homenagem terrena que essas mesas proporcionam acentuará e adornará qualquer outra coisa que pertença ao espaço.
    MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DURÁVEIS: Utilizando as pernas de aço de calibre 10 com acabamento Antique Brown e a borda de madeira de 2 ”de espessura, estrutura seu espaço com um visual industrial.
    MESA DE MADEIRA: Camada no calor com o tampo de madeira de olmo maciço com mancha de nogueira. A textura e o design de tecer os nós na madeira fluirão perfeitamente em qualquer espaço.
    MESA com GARANTIA: A estabilidade é uma prioridade, razão pela qual a secretária é fabricada com uma estrutura completa de aço. Apoiado pela garantia vitalícia limitada OFM.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Interior Leg Space: 67" W x 27" H
      Overall Depth: 39.50"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 78.50"
      Assembled Product Weight: 155 lbs
      Carton Size: 5" H x 43" W x 82" L
      Carton Cube: 10.202546
      Ship Weight: 162
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 82103
      Harmonized Tariff Code: 9403.90.8061
      Ground Shippable: No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-33378-Core-Collection-Edge-Series-78in-Modern-Wood-Conference-Table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTables
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    • Largura (polegadas)78.5
    • Profundidade (polegadas)39.5
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings