Publicar produtos
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
    OFM

    OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair

    Traduzido por Google,

    OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Cadeira sem braços.

    Obtenha suporte completo com a cadeira sem braço executiva de couro sintético série Stimulus da OFM, em preto. O couro sintético é um couro sintético que não contém produtos de origem animal, mas apresenta um toque macio e flexível. É fácil encontrar a posição perfeita nesta cadeira de computador com o mecanismo de inclinação de travamento, assento giratório, controle de tensão de inclinação e ajuste de altura do assento com elevação a gás. Esta cadeira de escritório vem com rodízios. Mova-se para onde precisar com a base estável e com rodas de 27" e 5 estrelas. Atende ou excede os padrões de segurança ANSI/BIFMA. A capacidade de peso da cadeira é de 250 lb e mede 29,25" D x 28,25" W x 38,75" - 42,50" H. Você pode relaxar porque esta cadeira executiva é apoiada pela garantia vitalícia limitada OFM.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Back Size: 20.75" W x 24.50" H
      Base Size: 27"
      Overall Foot Print: 38.75" - 42.50"H x 28.25"W x 29.25"D
      Overall Depth: 29.25"
      Overall Height: 38.75" - 42.50"
      Overall Width: 28.25"
      Seat Height: 18.75" - 22.50"
      Seat Size: 20.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 24" H x 14" W x 29" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 34.05
      LTL Class: 150
      LTL NMFC Code: 80580-04
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-521-LX-Core-Collection-Stimulus-Series-Leatherette-Armless-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42.5
    • Largura (polegadas)28.25
    • Profundidade (polegadas)29.25
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings