Publicar produtos
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal
    OFM

    OFM 66348 Core Collection Mesa Series Steel Teacher's Desk with Laminate Top, 3-Drawer Single Pedestal

    Traduzido por Google,

    OFM 66348 Core Collection Mesa de Aço Série Mesa para Professores com Tampo Laminado, Pedestal Único com 3 Gavetas.

    Função e beleza se unem com o Aparador Executivo de Pedestal do Lado Direito Único da Série Mesa da OFM, Modelo 66248. A estrutura de aço de calibre 16 para serviço pesado apresenta acabamento em pintura a pó resistente a arranhões para manter sua boa aparência mesmo sob uso pesado. A área de trabalho de ponta de touro protege o tampo laminado de alta pressão de 1" de espessura, que vem em sua escolha de acabamentos. Inclui uma gaveta central de travamento e gavetas de suspensão de rolamento de esferas completas e pedestal de travamento.

    Esta mesa de pedestal único é perfeita para qualquer aplicação de mesa.
    A construção de aço de calibre 16 resistente da mesa significa que ela resistirá ao uso pesado e contínuo.
    A mesa de tarefas possui um tampo laminado de alta pressão de 1,25" de espessura que resistirá ao uso pesado.
    A faixa de borda de 9 mm mantém a borda da mesa protegida contra danos.
    O pedestal de suspensão total com trava oferece amplo espaço para armazenamento de arquivos e equipamentos.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Interior Leg Space: 24" H x 26.75" W
      Overall Depth: 29.50"
      Overall Height: 29”
      Overall Width: 47.25”
      Carton Size: 5" H x 26" W x 30" L; 20" H x 25" W x 18" L; 4" H x 20" W x 29" L; 4" H x 32" W x 49" L
      Carton Cube: 2.256944; 5.208333; 1.342592; 3.629629
      Ship Weight: 26.75 lbs; 39.9 lbs; 11.95 lbs; 65 lbs
      LTL Class: 85; 100; 100; 70
      LTL NMFC Code: 82790-08; 82790-06; 83270; 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.90.8061
      Ground Shippable: No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-66348-Core-Collection-Steel-Teachers-Desk-3Drawer
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29
    • Largura (polegadas)47.25
    • Profundidade (polegadas)29.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings