Publicar produtos
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf
    OFM

    OFM 70003 Core Collection 44" Modern Console Table with Shelf

    Traduzido por Google,

    OFM 70003 Core Collection 44" Mesa de console moderna com prateleira.

    Simplicidade moderna no seu melhor, a mesa de console moderna de 44" OFM Core Collection com prateleira fornece uma aparência limpa com a funcionalidade que você precisa. As linhas modernas desta mesa de sofá combinam perfeitamente em salas de estar, espaços recreativos, lobbies e áreas de recepção . O tampo laminado robusto de 1,5" de espessura proporciona uma mesa robusta, com uma vibe moderna, rápida e fácil de montar e limpar. Esta mesa de centro possui uma prateleira inferior que pode ser usada para armazenar ou exibir itens. A mesa vem com deslizamentos de piso de nivelamento ajustáveis para ajudar a contabilizar pisos irregulares e não estragam. Esta mesa de destaque mede 14 "D x 44" W x 29" H e suporta até 210 libras de peso. A mesa do console combina facilmente com a coordenação de mesas de café e finais para uma aparência completa e é apoiada pelo OFM Limited Lifetime para o seu paz de espírito.

    MODERN CONSOLE TABLE combina perfeitamente com salas de estar, espaços recreativos, lobbies e áreas de recepção. O tampo laminado de 1,5" de espessura fornece uma superfície de mesa robusta e moderna.
    A MONTAGEM RÁPIDA E FÁCIL faz uso valioso do seu tempo. Esta mesa de sofá combina facilmente com as mesas de centro e laterais de coordenação para uma aparência completa.
    STORAGE OR DISPLAY SHELF dá à mesa funcionalidade adicional. A superfície da mesa é feita de laminado e pode ser facilmente limpa com um pano úmido.
    A TABELA MEDE 14" D x 44" W x 29" H e suporta até 210 lb. de peso e apresenta deslizamentos de piso de nivelamento ajustáveis que não estragam para dar conta de pisos irregulares.
    cobre esta tabela com o OFM Limited Lifetime para sua tranquilidade.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Product Dimensions 14" x 44" x 28.7"
      Item Weight 19.4 lbs
      Shipping Weight 43 lbs (View shipping rates and policies)
      Manufacturer OFM
      ASIN B07V5QWCTB
      Item model number 70003-BLK-ESP

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-70003-Core-Collection-44in-Console-Table-with-Shelf
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTables
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)29
    • Largura (polegadas)44
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment