Publicar produtos
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk

    Traduzido por Google,

    OFM ESS-1012 Essentials Collection Mesa de escritório de 2 gavetas com painel sólido.

    A coleção Essentials by OFM é onde a qualidade encontra o valor. A mesa ESS-1012 apresenta um design limpo e moderno e aparência realista de grão de madeira com textura sutil. As duas gavetas largas são perfeitas para armazenar material de escritório, papelada e muito mais. Uma ampla superfície de mesa de 19 5/8 "x 43 7/8" oferece muito espaço para trabalhar, estudar ou criar. As pernas do painel sólido incluem um painel de modéstia estabilizador na parte traseira e pés niveladores em todos os cantos para uma superfície de trabalho estável. Fácil de montar, o design elegante e o preço competitivo do ESS-1012 o tornam um complemento perfeito para qualquer casa, escritório, dormitório ou escola. A mesa mede 30" de altura e tem uma capacidade de peso de 200lb. Também está disponível um pedestal móvel de coordenação de 3 gavetas (vendido separadamente ou em conjunto com o ESS-1012). Apoiado pela garantia limitada vitalícia Essentials by OFM.

    MESA MODERNA: Esta mesa de escritório em casa tem um design limpo e moderno que se adapta bem a qualquer ambiente, maximizando o espaço sob a mesa.
    ARMAZENAMENTO: Esta mesa de computador tem duas gavetas largas perfeitas para armazenar material de escritório, papelada e muito mais.
    DURÁVEL: Esta mesa de trabalho tem pernas de painel sólido, um painel de modéstia estabilizador na parte traseira e pés niveladores em todos os cantos para uma superfície de trabalho estável de 3/4 "de espessura.
    ESPAÇOSO: Com uma ampla superfície de mesa de 19 5/8 "x 43 7/8", esta estação de trabalho oferece muito espaço para seu laptop, computador de mesa, monitor e muito mais.
    GRÃO DE MADEIRA: A superfície da mesa tem uma aparência realista de grão de madeira e textura sutil para torná-la uma adição elegante a qualquer espaço de trabalho.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Interior Leg Space: 18.125" x 41.75"
      Overall Depth: 19.75"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 44"
      Carton Size: 7" H x 25" W x 49" L
      Carton Cube: 4.962384
      Ship Weight: 79
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.40.9080
      Ground Shippable: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-ESS-1012-Essentials-Collection-2-Drawer-Solid-Panel-Office-Desk
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)30
    • Largura (polegadas)44
    • Profundidade (polegadas)19.75
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings