Publicar produtos
Lola G - Outdoor Furniture Seating
Lola G - Outdoor Furniture Seating
Lola G - Outdoor Furniture Seating
Lola G - Outdoor Furniture Seating
Lola G - Outdoor Furniture Seating
Lola G - Outdoor Furniture Seating
Lola G - Outdoor Furniture Seating
Lola G - Outdoor Furniture Seating
Lola G - Outdoor Furniture Seating
Lola G - Outdoor Furniture Seating

    Lola G - Outdoor Furniture Seating

    Traduzido por Google,

    Assentos multidisciplinares da OGO Furniture.

    Lola G chega com força total em qualquer espaço. Não poderia ser diferente com um nome tão forte e cheio de personalidade. Esta peça é única, minimalista e versátil e está disponível em diversas cores. Foi projetado especificamente para adicionar um toque de leveza às salas de reunião, espera e áreas de lazer.

    Desenhado por Ana Llácer

    Você pode utilizar nossos produtos para planejar seu projeto e gerar imagens renderizadas deles sem nenhum problema, mas deve levar em consideração que os produtos OGO FURNITURE são protegidos por propriedade industrial e intelectual, você não pode fazer modificações no 3D e deve dar crédito à marca. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação de orçamento, agradeceria se você pudesse nos escrever um e-mail para design@ogofurniture.com
    Atenciosamente. A equipe OGO MÓVEIS.

    Especificação
    • Product family comprising Lola G, with all its color variants. Multidisciplinary seating, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (inches) : Width: 15" Depth: 29,5" Height: 25"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseating-lolag-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoLola G
    • Grupo de produtosOutdoor seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)630
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)6.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating