Publicar produtos
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa

    Traduzido por Google,

    Um sofá secional e de banco totalmente estofado que é ideal para, por exemplo, salas de espera, recepções e ambientes de sala de jantar, comprimento ajustável conforme necessário. Pode ser construído como um sofá reto, em forma de L ou em forma de U e pode, por exemplo, ser finalizado com apoios de braço ou uma seção de canto.

    Cada seção do TRAIN S01 pode ser vantajosamente encomendada em cores diferentes para um resultado mais chamativo, e podemos adaptar o comprimento das seções retas completamente às suas necessidades. Também disponível com seções internas e externas de 45° e 90° onde você pode, por exemplo, construir um sofá arredondado como uma ferradura.

    Ancoragem no piso, se necessário. As seções retas estão disponíveis em altura de mesa de jantar e de bar mais baixa. Suporte de perna como padrão em laca prata-branca e preta e cromado, outros RAL mediante solicitação.

    Escolha entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar as roupas e criar uma variedade de expressões.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT46 cm

      DEPTH63 cm

      HEIGHT82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings
      • 45°-90° Sections

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      Other NEWS!
      Now the sofa is also available with a seat height of 65 cm



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRAIN-S01-sofa
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de produtosBench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)630
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa