Publicar produtos
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Arquivado

500 Access Ladder

4.7 de 5 estrelas4.7(95 avaliações)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única500-access-ladder
  • Familia de productoLadders
  • Grupo de produtosAccess Ladders
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCLadders
  • Código UNSPSC30191501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess ladders
  • Código CSI MasterFormat 201405 51 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Vertical Metal Ladders
  • Número OmniClass23-21 29 19 23 15
  • Título OmniclassLadders
  • Código CSI UniFormat IIC2010
  • Título CSI UniFormat IIStair Construction