Publicar produtos
533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return
O'Keeffe's

533 Cage Ladder with High Parapet Access, Platform and Return

Traduzido por Google,
Acesso por parapeito alto com plataforma e retorno.
Especificação
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder to roof access over high parapets.
    • Recommended for use in high or hazardous locations such as areas in close proximity to the roof edge or high-voltage power lines.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for an additional cost.

    Typical Uses: Exterior parapet access with platform and return

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaladder-cage-533
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosVertical Ladders
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess ladders
  • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Número OmniClass23-17 23 15
  • Título OmniclassLadders

Disponibilidade da região

América do Norte
United States