Publicar produtos
504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions
O'Keeffe's

504 Tubular Rail Low Parapet Access Ladder with Walk-Through-Rail Extensions

Traduzido por Google,
Escada tubular de acesso a parapeito baixo com extensões de corrimão para passagem
Especificação
  • Features and Benefits

    • Provides easy ladder-to-roof access to a flat or low parapet roof.
    • Lightweight and maintenance-free aluminum construction.
    • 1-1/4" patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction.
    • Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions.
    • Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load.
    • Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available.
    • Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

    Typical Uses

    • Exterior access to docks, decks, platforms and mezzanines with no existing handrails
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaladder-access-504
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosVertical Ladders
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess ladders
  • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
  • Número OmniClass23-17 23 15
  • Título OmniclassLadders

Disponibilidade da região

América do Norte
United States