Publicar produtos
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PIXEL, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

    Traduzido por Google,

    PIXEL

    VISÍVEL MAIS DESIGN

    Uma combinação perfeita de elegância, estética e tecnologia moderna, proporcionando até 22%* mais luz numa divisão.

    • Moldura fina e elegante de 6 câmaras e perfis de folha na classe A com uma profundidade de 70 mm.
    • Perfis originais, finos e elegantes para destacar o seu interior.
    • Forma única, ângulos externos de 4° e um cordão de vidro em um ângulo de 90°.
    • Em comparação com os perfis clássicos, os vidros maiores reduzem a energia necessária para aquecer a casa, permitindo que mais calor entre na casa.
    • O vidro de última geração fornece uma maior quantidade de luz natural em ambientes internos para que você se sinta melhor.
    • O sistema de suporte original complementará qualquer design inteligente com seus grandes vidros, além de proporcionar durabilidade e manuseio sem problemas das janelas.
    • Acabamento exclusivo da junta de 45°, fita adesiva para combinar com a curvatura da faixa e tampas especiais.
    • O design facilita a tecnologia ColorFull para coloração estável durante todo o ciclo de vida.**
    • A possibilidade de projetar portas de terraço com base nos sistemas PSK, PSK-Z e PSK Atrium.
    • Soluções de casa inteligente opcionais SMART OKNOPLAST, pacotes: básico, smart, smart home, smart home premium e smart home voice.**

    * Ganho médio de luz para o vidro PIXEL com um poste móvel e alça localizada centralmente em comparação com soluções de janela padrão com um poste móvel.

    ** Não padrão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDouble_window_with_a_threshold-fixed_mullion
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosPIXEL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-03-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte