Publicar produtos
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash window - movable central mullion

Traduzido por Google,

PREMIUM WINERGETIC

Protege a casa da perda de calor. Graças ao seu perfil subtil, realça a estética da fachada do edifício.

  • Perfis de caixilho e caixilho de 7 câmaras com uma profundidade de instalação de 82 mm.
  • Parâmetros avançados de isolamento térmico.
  • Pacotes de envidraçamento modernos feitos de vidro de 3 mm de espessura.
  • Forma de perfil original arredondada do lado de fora.
  • Maior proteção contra ruídos.
  • Junta adicional no quadro e caixilho.
  • Inclinação graduada QUATRO Estações.*
  • Esquadrias térmicas Warmatec de alta eficiência.*
  • Soluções de casa inteligente opcionais SMART OKNOPLAST, pacotes: básico, smart, smart home, smart home premium e smart home voice.*

* Opção não padrão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Double_Window_Floating_Mullion
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosWINERGETIC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte