Publicar produtos
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Premium
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Premium

Traduzido por Google,

ÁTRIO PSK

Uma nova solução para saídas de terraço ou jardim. A grande superfície do vidro permite encher o interior de luz e dar-lhe um carácter único.

  • O sistema de puxar e deslizar permite que a folha seja facilmente movida até uma largura de 1,6 m, criando uma luz de passagem de mais de 1,5 m.
  • O hardware especial permite mover grandes caixilhos com força mínima.
  • O hardware possui travas especiais que guiam a folha para a posição travada simplesmente girando a alça.
  • Microventilação em torno da periferia da faixa. Na posição de microventilação, a porta deslizante permanece travada e protegida contra a entrada invasiva do exterior.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosPSK ATRIUM
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-03-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte