Publicar produtos
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window

    Traduzido por Google,

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVO

    Com reforço térmico adicional e vidros selados de 3 câmaras, a janela está em conformidade com os requisitos para edifícios passivos.

    • Perfis de caixilho e caixilhos de 7 câmaras com uma profundidade de 82 mm.
    • Solução original OKNOPLAST projetada para casas passivas.
    • Reforço térmico SpaceBlock – reforço de faixa com um pensamento de até 1,75, isolado com espuma de poliuretano.
    • Forma de perfil arredondado original do lado de fora.
    • Esquadrias térmicas Warmatec de alta eficiência.*
    • Vidros quádruplos.*
    • Junta adicional no quadro e caixilho.

    * Opção não padrão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Sash
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosWINERGETIC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte