Publicar produtos
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C

    Traduzido por Google,

    MOVIMENTO HST.
    feito para leveza

    A leveza visual da estrutura, excelente iluminação interior, possibilidade de criar grandes resultados envidraçados e muito bom isolamento térmico.

    Especificação
      • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
      • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
      • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
      • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
      • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
      • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
      • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
      • Latest generation warm threshold.
      • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-c
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosHST MOTION
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte