Publicar produtos
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema K

Traduzido por Google,

MOVIMENTO HST.
feito para leveza

A leveza visual da estrutura, excelente iluminação interior, possibilidade de criar grandes resultados envidraçados e muito bom isolamento térmico.

Especificação
    • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
    • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
    • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
    • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
    • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
    • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
    • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
    • Latest generation warm threshold.
    • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-k
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosHST MOTION
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-08-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte