Publicar produtos
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema K

Traduzido por Google,

MOVIMENTO HST S.
feito para leveza

Grandes painéis de vidro fixados num perfil visualmente muito leve. Descubra portas de terraço que lhe proporcionarão amplitude e liberdade.

Especificação
    • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
    • Narrower profiles mean more light in the room.*
    • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
    • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
    • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
    • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
    • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

    *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-k
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosHST MOTION S
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte