Publicar produtos
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PROLUX, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion

    Traduzido por Google,

    PROLUX

    VISÍVEL MAIS LUZ

    Nosso design proprietário do perfil de PVC da moldura e do caixilho e o aumento da área do painel de vidro fornecem 22%* mais luz do que as janelas de PVC padrão.

    • Perfis de caixilho e caixilhos de 6 câmaras com uma profundidade de 70 mm.
    • As juntas nos cantos do cordão de vitrificação são acabadas em um ângulo de 45°.
    • Asa mais fina e arredondada.
    • Um poste móvel estreito com alça colocada simetricamente.**
    • Grânulos de vidro arredondados adaptados à forma do perfil.
    • O sistema de regulação de inclinação em várias etapas “FOUR Seasons” fornece quatro posições de inclinação adicionais da folha.**
    • Esquadrias térmicas Warmatec de alta eficiência.**
    • O design facilita a tecnologia ColorFull para coloração estável durante todo o ciclo de vida.**
    • A possibilidade de projetar portas de terraço com base nos sistemas PSK, PSK-Z e PSK Atrium.
    • 5 pacotes de controle SMART OKNOPLAST: básico, médio, smart home, smart home premium e smart home voice.**

    * Ganho médio de luz para o vidro PROLUX com poste móvel e puxador localizado centralmente em comparação com soluções de janela padrão com poste móvel.

    ** Opção não padrão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOknoplast_Prolux_double_window_with_a_threshold_triple_pane
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosPROLUX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte