Publicar produtos
OKNOPLAST, window PROLUX, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PROLUX, fixed frame window

Traduzido por Google,

PROLUX

VISÍVEL MAIS LUZ

Nosso design proprietário do perfil de PVC da moldura e do caixilho e o aumento da área do painel de vidro fornecem 22%* mais luz do que as janelas de PVC padrão.

  • Perfis de caixilho e caixilhos de 6 câmaras com uma profundidade de 70 mm.
  • As juntas nos cantos do cordão de vitrificação são acabadas em um ângulo de 45°.
  • Esquadrias térmicas Warmatec de alta eficiência.**

* Ganho médio de luz para o vidro PROLUX com poste móvel e puxador localizado centralmente em comparação com soluções de janela padrão com poste móvel.

** Opção não padrão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOknoplast_Prolux_window_fixed_frame_triple_pane
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosPROLUX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte