Publicar produtos
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash window

    Traduzido por Google,

    WINERGETIC PREMIUM PASSIVO

    Com reforço térmico adicional e vidros selados de 3 câmaras, a janela está em conformidade com os requisitos para edifícios passivos.

    • Perfis de caixilho e caixilhos de 7 câmaras com uma profundidade de 82 mm.
    • Solução original OKNOPLAST projetada para casas passivas.
    • Reforço térmico SpaceBlock – reforço de faixa com um pensamento de até 1,75, isolado com espuma de poliuretano.
    • Forma de perfil arredondado original do lado de fora.
    • O sistema de regulação de inclinação em várias etapas “FOUR Seasons” fornece quatro posições de inclinação adicionais do caixilho.*
    • Esquadrias térmicas Warmatec de alta eficiência.*
    • Vidros quádruplos.*
    • Junta adicional no quadro e caixilho.

    * Opção não padrão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosWINERGETIC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte