Publicar produtos
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed frame window

Traduzido por Google,

WINERGETIC PREMIUM PASSIVO

Com reforço térmico adicional e vidros selados de 3 câmaras, a janela está em conformidade com os requisitos para edifícios passivos.

  • Perfis de armação de 7 câmaras com profundidade de 82 mm.
  • Solução original OKNOPLAST projetada para casas passivas.
  • Reforço térmico SpaceBlock – reforço de faixa com um pensamento de até 1,75, isolado com espuma de poliuretano.
  • Armações térmicas Warmatec de alta eficiência.*
  • Vidros quádruplos.*

* Opção não padrão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Frame
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosWINERGETIC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte