Publicar produtos
OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash window - fixed mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash window - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash window - fixed mullion

    Traduzido por Google,

    PADRÃO VINERGÉTICO

    Design clássico e conforto de uso. Custos de aquecimento reduzidos devido à baixa perda de calor.

    • Perfis de caixilho e caixilho de 7 câmaras com uma profundidade de instalação de 82 mm.
    • Forma de perfil clássica e simples.
    • Parâmetros avançados de isolamento térmico.
    • Pacotes de envidraçamento modernos feitos de vidro de 3 mm de espessura.
    • Maior proteção contra ruídos.
    • Junta adicional no quadro e caixilho.
    • Inclinação graduada QUATRO Estações.*
    • Armações térmicas Warmatec de alta eficiência.*
    • A cobertura externa de alumínio cobre completamente o perfil do caixilho e do aro, dando-lhe um aspecto industrial. Possibilidade de pintar sobreposições numa vasta gama de cores RAL.*
    • Soluções de casa inteligente opcionais SMART OKNOPLAST, pacotes: básico, smart, smart home, smart home premium e smart home voice.*

    * Opção não padrão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Double_Window
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosWINERGETIC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte