Publicar produtos
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window

Traduzido por Google,

PADRÃO WINERGÉTICO

Design clássico e conforto de uso. Custos de aquecimento reduzidos devido à baixa perda de calor.

  • Perfis de caixilho e caixilho de 7 câmaras com uma profundidade de instalação de 82 mm.
  • Forma de perfil clássica e simples.
  • Parâmetros avançados de isolamento térmico.
  • Pacotes de envidraçamento modernos feitos de vidro de 3 mm de espessura.
  • Maior proteção contra ruídos.
  • Armações térmicas Warmatec de alta eficiência.*
  • A tampa externa de alumínio cobre completamente o perfil do quadro, dando-lhe um aspecto industrial. Possibilidade de pintar sobreposições numa vasta gama de cores RAL.*

* Opção não padrão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Frame
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosWINERGETIC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte