Publicar produtos
OPUS COMPOSITUM M15 RESTORATION
NHL 5.0 totally cement-free natural hydraulic lime-based masonry mortar for
restoration work in green building

OPUS COMPOSITUM M15 RESTORATION NHL 5.0 totally cement-free natural hydraulic lime-based masonry mortar for restoration work in green building

Traduzido por Google,
OPUS COMPOSITUM M15 RESTORATION Argamassa em pó pré-misturada à base de cal hidráulica natural NHL 5.0 (em conformidade com a norma EN 459-1) e biopozolana, sem adição de cimento, classe M15. Pronta para uso, para aplicações internas e externas. Rápida e fácil de usar, sem necessidade de procurar agregados. Possui excelente respirabilidade e longo tempo de trabalhabilidade. Particularmente indicada para trabalhos de restauração em edifícios históricos e artísticos, em construções sustentáveis ​​em geral e em edifícios sujeitos à proteção da Superintendência do Patrimônio Arquitetônico e Ambiental. Como áreas de aplicação, pode ser utilizada para o revestimento de novas alvenarias internas e externas, estilização de alvenaria aparente, criação de juntas de assentamento e intervenções de assentamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOPUS-COMPOSITUM-M15-RESTORATION
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-04-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria