Publicar produtos
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling
    OmegaFlex

    MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT) Fittings - Coupling

    Traduzido por Google,

    O sistema de tubulação semirrígida para gases medicinais (CMT) MediTrac® consiste em tubos corrugados de liga de cobre com conexões de latão de montagem rápida, seladas e prensadas axialmente. Essas conexões podem ser ligadas diretamente aos componentes do sistema ou a tubos de cobre tradicionais, se necessário. Disponível em comprimentos longos e enrolados, todo o tubo MediTrac inclui uma capa externa de polietileno retardante de chamas, marcada a cada dois pés (aproximadamente 60 cm).

    Especificação
    • Part Number    Size    Weight Lbs.
      MT‐0500‐SF    1/2”    1.1
      MT‐0750‐SF    3/4”    1.7
      MT‐1000‐SF    1”    2.5
      MT‐1500‐SF    1‐1/2”    4.8
      MT‐2000‐SF    2”    6.5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorrugated-medical-tubing-cmt-fittings-coupling-meditrac
    • Familia de productoMedical Gas Tubing Systems
    • Grupo de produtosCMT Fitting, Coupling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC