Publicar produtos
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
    OmegaFlex

    MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)

    Traduzido por Google,

    O sistema de tubulação semirrígida para gases medicinais (CMT) MediTrac® consiste em tubos corrugados de liga de cobre com conexões de latão de montagem rápida, seladas e prensadas axialmente. Essas conexões podem ser ligadas diretamente aos componentes do sistema ou a tubos de cobre tradicionais, se necessário. Disponível em comprimentos longos e enrolados, todo o tubo MediTrac inclui uma capa externa de polietileno retardante de chamas, marcada a cada dois pés (aproximadamente 60 cm).

    Especificação
    • MEDITRAC® TUBING SPECIFICATIONS

      MediTrac® Size   1/2”
         15mm
         3/4”
         22mm
         1”
         28mm
         1-1/2”
         40mm
         2”
         50mm
      Corrugated Tubing ID
      (nominal)
         0.597”
         15.2mm
         0.820”
         20.8mm
         1.060”
         26.9mm
         1.525”
         38.7mm
         2.060”
         52.3mm
      Jacket OD
      (nominal)
         0.875”
         22.2mm
         1.125”
         28.6mm
         1.375”
         34.9mm
         2.125”
         53mm
         2.625”
         66.7mm
      Bend Radius   6”
         153mm
         8”
         204mm
         10”
         254mm
         24”
         610mm
         30”
         762mm

      MEDITRAC® TUBING SUPPORT AND SPACING

      MediTrac® Size   1/2”
         15mm
         3/4”
         22mm

         1”
         28mm

         1-1/2”
         40mm

         2”
         50mm

      Copper Tube Size
      for Hanger
         3/4”
         22mm
         1”
         28mm
         1-1/4”
         32mm
         2”
         54mm
         2-1/2”
         65mm
      Maximum
      Spacing (ft)
         6’
         1.8mm
         7’
         2.1mm
         8’
         2.4mm
         10’
         3.0mm
         10’
         3.0mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorrugated-medical-tubing-cmt-meditrac
    • Familia de productoMedical Gas Tubing Systems
    • Grupo de produtosCorrugated Medical Tubing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Tubagem HVAC